Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Articolo n.: 19 62 000 5080
![Acces. Special Cable Clamp EMC M20](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/1/19_62_000_50XX_RGB01/19_62_000_50XX_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Acces. Special Cable Clamp EMC M20](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Acces. Special Cable Clamp EMC M20](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/1/19_62_000_50XX_RGB01/19_62_000_50XX_RGB01_S.jpg)
Acces. Special Cable Clamp EMC M20
Articolo n.: 19 62 000 5080
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Misura chiave | 22 |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +130 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M20 |
Range di bloccaggio | 6,5 ... 9,5 mm |
Diametro schermatura | 3,5 ... 8,5 mm |
Larghezza angoli trasversali | 24,4 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
Codice ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 34,2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140132177 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140803 Cable gland EMC (electrical installation) |
Precedente
Avanti