Acces. Reducer PG 21-13.5 with o-ring
Articolo n.: 09 00 000 5065
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Reducer PG 21-13.5 with o-ring
Articolo n.: 09 00 000 5065
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Dimensioni ridotte |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Taglia | Pg 21 |
---|---|
Dimensioni ridotte | Pg 13,5 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 71,2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140001503 |
ETIM | EC000938 |
eCl@ss | 27.140.806,00 |
Precedente
Avanti