Acces. Normal Seal PG 11
Articolo n.: 09 00 000 5020
![Acces. Normal Seal PG 11](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5023_20220822_155226671/09_00_000_5023_20220822_155226671_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Normal Seal PG 11
Articolo n.: 09 00 000 5020
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Descrizione degli accessori | + 2 piastre a pressione |
Taglia | Pg 11 |
---|
Materiale (guarnizioni) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3,4 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001220 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti