Acces. Multiple Seal PG 36
Articolo n.: 09 00 000 5032
![Acces. Multiple Seal PG 36](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_50XX_RGB01/09_00_000_50XX_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Multiple Seal PG 36
Articolo n.: 09 00 000 5032
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione |
Descrizione degli accessori | Multiplo |
+ 2 piastre a pressione |
Taglia | Pg 36 |
---|---|
Range di bloccaggio | 23 ... 34 mm |
Materiale (guarnizioni) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 25 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001336 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti