Acces. Metal Cable Seal Normal PG 36
Articolo n.: 09 00 000 5146
![Acces. Metal Cable Seal Normal PG 36](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5113_RGB01/09_00_000_5113_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Metal Cable Seal Normal PG 36
Articolo n.: 09 00 000 5146
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con guarnizione singola |
Misura chiave | 47 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Taglia | Pg 36 |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 25 |
---|---|
Peso netto | 52,52 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001954 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Precedente
Avanti