Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.
Articolo n.: 09 00 000 5170
![Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5165_RGB01/09_00_000_5165_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5165_RGB01/09_00_000_5165_RGB01_S.jpg)
Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.
Articolo n.: 09 00 000 5170
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con serracavo |
Misura chiave | 50 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 36 |
Larghezza angoli trasversali | 76 mm |
Materiale (pressacavi) | Plastica |
---|---|
Colore (pressacavo) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Si |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 65,46 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140002067 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti