Acces. Cable Clamp Plastic PG 29 min 17
Articolo n.: 09 00 000 5169
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Cable Clamp Plastic PG 29 min 17
Articolo n.: 09 00 000 5169
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Con serracavo |
Misura chiave | 41 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | Pg 29 |
Larghezza angoli trasversali | 60 mm |
Materiale (pressacavi) | Plastica |
---|---|
Colore (pressacavo) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Sostanze REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 substances | Si |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 50,3 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140002050 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Precedente
Avanti