Acces. Cable Clamp Metal PG 21 min 13.5
Articolo n.: 09 00 000 5104
![Acces. Cable Clamp Metal PG 21 min 13.5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_510X_RGB01/09_00_000_510X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Cable Clamp Metal PG 21 min 13.5
Articolo n.: 09 00 000 5104
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 30 |
---|---|
Taglia | Pg 21 |
Larghezza angoli trasversali | 37 mm |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | Grigio |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 38,535 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140001848 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti