Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic
Articolo n.: 09 37 000 5101
![Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/8/23/09_37_000_5104_RGB01/09_37_000_5104_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Cable Clamp Metal PG 11 brass-nic
Articolo n.: 09 37 000 5101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 20 |
---|---|
Taglia | Pg 11 |
Materiale (pressacavi) | Metallo |
---|---|
Colori (accessori) | Grigio |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 23,37 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 74122000 |
GTIN | 5713140055018 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Precedente
Avanti