Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ring
Articolo n.: 09 00 000 5070
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Acces. Blanking Piece PG 11 with o-ring
Articolo n.: 09 00 000 5070
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Finte spine |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Misura chiave | 20 |
---|---|
Taglia | Pg 11 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 11,53 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140001558 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Precedente
Avanti