Acces. 2 Flat Cable Seal
Articolo n.: 09 00 000 5316
![Acces. 2 Flat Cable Seal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5315_RGB02/09_00_000_5315_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Acces. 2 Flat Cable Seal](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Acces. 2 Flat Cable Seal](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_000_5315_RGB02/09_00_000_5315_RGB02_S.jpg)
Acces. 2 Flat Cable Seal
Articolo n.: 09 00 000 5316
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Set di guarnizioni per pressacavi per cavo piatto |
Descrizione degli accessori | Completi di guarnizione |
Per 2 cavi piatti |
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 149,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140002531 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti