AIDA H-distributor
Articolo n.: 61 12 204 0001 02
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
AIDA H-distributor
Articolo n.: 61 12 204 0001 02
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Distributori di energia |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | distributore H AIDA |
Elemento | Distributore |
Specifiche | Distributore |
Con 4 interfacce PushPull | |
Conforme a specifiche AIDA | |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Han® PushPull (V14) |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | Distributore |
2 viti di fissaggio | |
4 Coperchi di protezione per il trasporto | |
2 bussole distanziatrici |
Corrente d'esercizio | 15 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 24 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | 0 ... +55 °C |
Temperatura di stoccaggio | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223899 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27.440.190,00 |
Precedente
Avanti