Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 1ph
Articolo n.: 88 11 758 0088 81A1
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Fahrzeugladekabel Typ2 VDE 32A 1ph
Articolo n.: 88 11 758 0088 81A1
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo di ricarica |
---|---|
Specifiche | Cavo diritto |
Modalità di ricarica | Mode 3 |
Connettore 1 | Tipo 2 |
Femmina (lato veicolo) | |
Connettore 2 | Non assemblato |
cavo e ferrule |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3x 6 mm² + 0,5 mm² |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
non separabile | |
Numero di fasi | 1 |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: L1, N, PE | |
Dettagli applicativi | Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente. |
Precedente
Avanti