7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
Articolo n.: 21 34 990 0597 140
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 14m
Articolo n.: 21 34 990 0597 140
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 5x1,5mm² PVC grey Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 14 m |
---|---|
Numero di conduttori | 5 |
Struttura conduttore | 5x 1,5 mm² |
PE (terra) | |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140236998 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti