7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Articolo n.: 21 34 990 0495 075
![7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21349899597XXX_1_20220823_100808350/21349899597XXX_1_20220823_100808350_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21349899597XXX_1_20220823_100808350/21349899597XXX_1_20220823_100808350_S.jpg)
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Articolo n.: 21 34 990 0495 075
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Numero di poli | 4 |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Codice ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 889,5 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140146839 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti