7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
Articolo n.: 21 34 989 9496 015
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
Articolo n.: 21 34 989 9496 015
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 4x1,5mm² PUR black Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | 7/8 4pole male angled overm unshld Mostra i dettagli |
Connettore 2 | 7/8 4pole female angled overm unshld Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | 7/8" |
Maschio Angolato | |
Connettore 2 | 7/8" |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 224 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140146686 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti