7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 970 0394 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,0m
Articolo n.: 21 34 970 0394 010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 3x1,5mm² PUR black Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | 7/8 2pole+PE female straight overm unsh Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 3 |
Struttura conduttore | 3x 1,5 mm2 |
Numero di poli | 3 |
Numero di contatti di potenza | 2 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140236752 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti