7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
Articolo n.: 21 34 970 0394 002
![7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21349700394015_7-8_KABELKONFEKTION_2P+PE_ST-__F-__PUR_20220823_072138538/21349700394015_7-8_KABELKONFEKTION_2P+PE_ST-__F-__PUR_20220823_072138538_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 0,2m
Articolo n.: 21 34 970 0394 002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 0,2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 3 |
Struttura conduttore | 3x 1,5 mm2 |
Numero di poli | 3 |
Numero di contatti di potenza | 2 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140236738 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti