7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PVC 3,0m
Articolo n.: 21 34 969 7597 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
7/8 Assembly 4p+PE st/st f/m PVC 3,0m
Articolo n.: 21 34 969 7597 030
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 5x1,5mm² PVC grey Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | 7/8 4pole+PE male straight overm unshld Mostra i dettagli |
Connettore 2 | 7/8 4pole+PE female straight overm unsh Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | 7/8" |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | 7/8" |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 5 |
Struttura conduttore | 5x 1,5 mm² |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Precedente
Avanti