Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Articolo n.: 61 88 780 1910 0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Articolo n.: 61 88 780 1910 0
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Numero di poli | 4 |
Precedente
Avanti