Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 10m
Articolo n.: 61 88 780 0810 0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 10m
Articolo n.: 61 88 780 0810 0
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Ingressi di potenza in CA |
Connettore 1 | Han® Q 5/0 Femmina |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4 G 2,5 mm² |
Precedente
Avanti