Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Articolo n.: 61 88 780 0410 0
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G1,5 10m
Articolo n.: 61 88 780 0410 0
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Ingressi di potenza in CA |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Uscita diritta | |
Han® Q 4/2 Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3 G 1,5 mm² |
Precedente
Avanti