Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Articolo n.: 61 88 720 0002 0500
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Hybridcbl. Dunker LAiO1 5,0m HD
Articolo n.: 61 88 720 0002 0500
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
Connettore 1 | LP 14 + 7 poli |
Connettore 2 | M16 |
Femmina | |
12 + 3 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Halogen-free | |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Alta flessibilità |
Compatibile con catena di traino |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Settori di applicazione | per funzioni ibride |
Precedente
Avanti