InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o

Articolo n.: 61 03 001 2119 010


Custodia

InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o

Articolo n.: 61 03 001 2119 010

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Custodia senza terra interna Taglia: D-Sub 5 Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura 4-40 UNC Uscita Verticale/Laterale 3x Materiale (custodie): Lega di zinco Grado di protezione: IP30

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti D-Sub InduCom
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie senza terra interna
Taglia D-Sub 5
Versione Uscita Verticale/Laterale
Uscita cavo metrica 3x
Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
Tipi di aggancio Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura 4-40 UNC
collegamento a terra Senza blocco di terra interno
2 parti Si
Separabile Si
Dettagli applicativi Il codice include due connettori dummy
Coppia di serraggio 0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Materiale (custodie) Lega di zinco
Materiale (vite) Acciaio nichelato
Lunghezza 58 mm
Larghezza 67,1 mm
Altezza 17,6 mm
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 116,7 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140222298
ETIM EC001133
eCl@ss 27.440.213,00
Precedente
Avanti