InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3

Articolo n.: 61 03 001 1116


Custodia

InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3

Articolo n.: 61 03 001 1116

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Custodia Con terra interna Taglia: D-Sub 2 Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3 Uscita diritta 2x Materiale (custodie): Lega di zinco Grado di protezione: IP30

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti D-Sub InduCom
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie Con terra interna
Taglia D-Sub 2
Versione Uscita diritta
Uscita cavo metrica 2x
Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
Tipi di aggancio Vite a testa esagonale con rondella imperdibile Filettatura M3
collegamento a terra Messa a terra interna
2 parti Si
Separabile Si
Dettagli applicativi Il codice include un connettore dummy
Coppia di serraggio 0,4 Nm collegamento a terra
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Materiale (custodie) Lega di zinco
Materiale (vite) Acciaio nichelato
Lunghezza 51,9 mm
Larghezza 39,5 mm
Altezza 14,8 mm
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 66,4 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140222441
ETIM EC001133
eCl@ss 27.440.213,00
Precedente
Avanti