InduCom 25p special for PCB K screw
Articolo n.: 61 03 001 0317
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
InduCom 25p special for PCB K screw
Articolo n.: 61 03 001 0317
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub InduCom |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Adatto per circuiti stampati |
Taglia | D-Sub 3 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Uscita cavo metrica | 1x |
Serracavo | In caso di serracavo per un solo cavo, occorre utilizzare l'inserto o il pressacavo DIN 41612. |
In caso di serracavo per uno o due cavi, occorre utilizzare l'inserto e il pressacavo D-Sub o la combinazione flangia e ferrula a crimpare. | |
Tipi di aggancio | Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC |
collegamento a terra | Senza blocco di terra interno |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | Viti di fissaggio |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm Viti di fissaggio |
---|---|
0,4 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP30 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Materiale (vite) | Acciaio nichelato |
Lunghezza | 60,7 mm |
Larghezza | 51,7 mm |
Altezza | 25 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 93,74 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140222618 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti