InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40

Articolo n.: 61 03 001 0014


Custodia

InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40

Articolo n.: 61 03 001 0014

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Custodia Con terra interna Taglia: D-Sub 2 Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC uscita laterale a 40° 1x Materiale (custodie): Lega di zinco Grado di protezione: IP30

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti D-Sub InduCom
Tipo di custodia Custodia
Descrizione delle custodie Con terra interna
Taglia D-Sub 2
Versione uscita laterale a 40°
Uscita cavo metrica 1x
Serracavo In base all'utilizzo del cavo è disponibile un ulteriore pressacavo InduCom o una combinazione di ferrula - flangia a crimpare.
Tipi di aggancio Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
collegamento a terra Messa a terra interna
2 parti Si
Separabile Si
Coppia di serraggio ‌0,4 Nm collegamento a terra
‌0,4 Nm vite coperchio
‌0,4 Nm Aggancio a vite
Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
Materiale (custodie) Lega di zinco
Materiale (vite) Acciaio nichelato
Lunghezza 34,7 mm
Larghezza 39,3 mm
Altezza 14,8 mm
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
California Proposition 65 substances Non incluso
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 45 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140157637
ETIM EC001133
eCl@ss 27.440.213,00
Precedente
Avanti