3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Articolo n.: 74 09 407 0354 110
![3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54](./assets/images/placeholder.png)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
3HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Articolo n.: 74 09 407 0354 110
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per fisse da pannello |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Coppia di serraggio (aggancio a vite) | 2 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colore (custodie) | RAL 9005 (nero jet) |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | Conforme |
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Specifiche | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,01 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140191952 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti