Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Articolo n.: 39 50 003 0111
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Data module (RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Articolo n.: 39 50 003 0111
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Prese |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Port® |
Elemento | Connettore dati |
Specifiche | Senza piastra di schermatura |
Adattatore femmina/femmina RJ45, 8 poli, metallico, Cat. 5e | |
Adattatore femmina/femmina D-Sub 1 (9 poli) | |
Adattatore maschio/maschio D-Sub 1 (9 poli) |
RoHS | Conforme |
---|---|
Stato ELV | Conforme |
China RoHS | e |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Precedente
Avanti