Single Frame, Ni plated, plastic cover
Articolo n.: 39 50 000 0100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Articolo n.: 39 50 000 0100
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Prese |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Port® |
Elemento | Telai |
Specifiche | Singolo |
Versione metallica nichelata (elettricamente conduttiva) | |
Coperchio in plastica trasparente |
Temperatura massima | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -25 ... +60 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Precedente
Avanti