PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
Articolo n.: 33 59 222 0950 002
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.5m
Articolo n.: 33 59 222 0950 002
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Alimentazione 4 poli | |
Connettore 2 | HARTING PushPull (V4) |
Alimentazione 4 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Cablaggio 1:1 |
Lunghezza del cavo | 9,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4 G 1,5 mm² |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 4 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Precedente
Avanti