Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Articolo n.: 33 50 A3A 4270 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Articolo n.: 33 50 A3A 4270 010
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 110 7G 1.50 mm² Grau 1119307 Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | han 6 E-M-C Mostra i dettagli |
Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20 Mostra i dettagli | |
Connettore 2 | Han B Hood Side Entry LC 2pegs M20 Mostra i dettagli |
Han 6 E-F-C Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Custodia |
Connettore 2 | Custodia |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 7 |
Struttura conduttore | 7x 1,5 mm² |
Taglia | 6 B |
Numero di poli | 6 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti