Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Articolo n.: 33 50 410 0306 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Articolo n.: 33 50 410 0306 100
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Maschio |
Custodia | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 17 |
Struttura conduttore | 0,5 mm² |
Numero di poli | 17 |
Contatto di terra | si |
Precedente
Avanti