F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Articolo n.: 33 50 303 7140 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
Articolo n.: 33 50 303 7140 100
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® F+B |
Maschio Diritto | |
Connettore 2 | Han® F+B |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 13 |
Struttura conduttore | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Contatto di terra | si |
Precedente
Avanti