Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 2m
Articolo n.: 33 50 060 0202 020
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han1A CA 3+PE+Shld -lever m/- PVC 2m
Articolo n.: 33 50 060 0202 020
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | F-CY-JZ 4G1,5qmm Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han 1A-back shell 5,7-10mm Mostra i dettagli |
Han 1A-3+PE-c-m shielded Mostra i dettagli | |
Han D M Crimp Contact Ag 1,5 QMM-AWG16 Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Maschio |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. |
Precedente
Avanti