25 way S Cup Female 47 Wout
Articolo n.: 09 64 311 7210
![25 way S Cup Female 47 Wout](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096421172X0_20220822_234932343/096421172X0_20220822_234932343_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![25 way S Cup Female 47 Wout](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![25 way S Cup Female 47 Wout](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096421172X0_20220822_234932343/096421172X0_20220822_234932343_S.jpg)
25 way S Cup Female 47 Wout
Articolo n.: 09 64 311 7210
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
Identificazione | Filtro |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 3 |
Filtro | Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V |
Numero di poli | 25 |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica (PCT) |
---|---|
Acciaio trattato | |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41652 |
---|
Dimensioni imballaggio | 25 |
---|---|
Peso netto | 16,4 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85322400 |
GTIN | 5713140075474 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti