25 way RA Female 1k BLnut4
Articolo n.: 09 64 314 7232
![25 way RA Female 1k BLnut4](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/096421472X2_20220822_234920170/096421472X2_20220822_234920170_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
25 way RA Female 1k BLnut4
Articolo n.: 09 64 314 7232
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
Identificazione | Filtro |
Elemento | Corpo connettore |
Descrizione del contatto | Tornito |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Taglia | D-Sub 3 |
Filtro | Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V |
Numero di poli | 25 |
Fissaggio PCB | Con telaio |
Con aggancio per scheda | |
Tipi di aggancio | Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina |
Temperatura massima | -20 ... +125 °C |
Classe di lavoro | 2 |
secondo CECC 75301-802 | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 250 |
Hot plugging | No |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica (PCT) |
---|---|
Acciaio trattato | |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Specifiche | DIN 41652 |
---|
Dimensioni imballaggio | 25 |
---|---|
Peso netto | 21,94 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85322400 |
GTIN | 5713140075702 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Precedente
Avanti