M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Articolo n.: 21 37 360 0D75 100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Articolo n.: 21 37 360 0D75 100
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Signal |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | M23 |
Femmina Angolato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Ritardo alla fiamma |
Resistente agli oli e agli UV | |
Schermatura EMC |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 19 |
Struttura conduttore | 3x AWG 18 + 16x AWG 22 |
Precedente
Avanti