M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Articolo n.: 21 03 839 1205
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Articolo n.: 21 03 839 1205
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING T1 Industrial |
Connettore circolari M12 | |
Identificazione | Slim Design |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Caratteristiche | Per la realizzazione di reti di comunicazione Single Pair Ethernet (SPE) avanzate e standardizzate con cablaggi standardizzati conformi alla norma ISO / IEC 11801 e TIA 42 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + schermo |
Codifica | Single Pair Ethernet (SPE) |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti