PCB receptacle male back A-cod 5-pole

Articolo n.: 21 03 321 1530


Adattatore per c.s.

PCB receptacle male back A-cod 5-pole

Articolo n.: 21 03 321 1530

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Adattatore per c.s. Diritto, include custodia fissa, per il montaggio posteriore Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌4 A Contatti: 5 Lega di rame Au su Ni Lato contatti Codifica: Codifica A Polimero a cristalli liquidi (LCP)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie Connettore circolari M12
Elemento Adattatore per c.s.
Specifiche Diritto
include custodia fissa
per il montaggio posteriore
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Schermo Schermato
Numero di poli 5
Codifica Codifica A
Tipi di aggancio Aggancio a vite
Corrente d'esercizio ‌ 4 A
Tensione di esercizio 60 V
Tensione di prova 1,5 kV
Grado di inquinamento 3
Sovratensioni III
Resistenza di contatto >108 Ω
Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio 2 Nm Ghiera
Temperatura massima -40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su Ni Lato contatti
Materiale (custodie) Lega di zinco
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Naftalene
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 25,5 g
Paese di origine Romania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140137714
ETIM EC002637
eCl@ss 27.460.201,00
Precedente
Avanti