Polish tool for 2.2mm POF cable
Articolo n.: 20 99 000 1093
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Polish tool for 2.2mm POF cable
Articolo n.: 20 99 000 1093
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensili per la smerigliatura |
Descrizione dell'utensile | Cavo POF diametro 2.2 mm |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140136151 |
eCl@ss | 21.012.692,00 |
Precedente
Avanti