Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 147 3001 200
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Articolo n.: 20 87 147 3001 200
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® Q 4/2 Maschio |
Custodia | |
Uscita diritta | |
Connettore 2 | Han® Q 4/2 Femmina |
Custodia | |
Uscita diritta | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 4/2x AWG 14 |
Precedente
Avanti