preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Articolo n.: 20 82 101 0021
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-90°
Articolo n.: 20 82 101 0021
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Corpo connettore |
Specifiche | RJ45 |
90° angolato | |
Caratteristiche | Adatto per tutte le versioni PoE |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | RJ45 |
Precedente
Avanti