preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Articolo n.: 20 82 006 2001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Articolo n.: 20 82 006 2001
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Connettore circolari M12 | |
Identificazione | PushPull |
Elemento | Connettore per parte volante |
Passa-parete | |
Specifiche | per il montaggio posteriore |
Diritto |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica X |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
PushPull | |
Dettagli applicativi | Ordinare il morsetto separatamente |
Dettagli applicativi | Solo per applicazioni Ethernet fino a 10 Gbit |
Precedente
Avanti