Han F+B hood-gg-M25 blue
Articolo n.: 19 15 513 1403
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B hood-gg-M25 blue
Articolo n.: 19 15 513 1403
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tipo di custodia | Custodia |
Versione | Uscita diritta |
---|---|
Numero di ingressi per cavi | 1 |
Uscita cavo metrica | 1x M25 |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Settori di applicazione | Connettori per l'industria alimentare |
Dettagli applicativi | Pulizia: per la pulizia con lance ad alta pressione, si raccomanda una distanza di > 30 cm per prevenire danni meccanici alle parti esterne del connettore. |
Serracavo:risulta necessario un serracavo idoneo per consentire al connettore F+B di resistere alle sollecitazioni causate (ad es.) dalla pulizia quotidiana del macchinario. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definisce il serracavo di un connettore in base al diametro esterno del cavo. |
Precedente
Avanti