M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Articolo n.: 09 99 000 0961
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
Articolo n.: 09 99 000 0961
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Tipo di utensile | Posizionatore |
Descrizione dell'utensile | per contatti dati da 0,6 mm |
per pinza 09 99 000 0890 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 30 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140278059 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21.043.852,00 |
Precedente
Avanti