Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Articolo n.: 09 99 000 0864
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Crimp die 25mm² for 120 kN tool
Articolo n.: 09 99 000 0864
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Matrice per crimpare |
Descrizione dell'utensile | Per pinza da 120 kN |
Dettagli applicativi | Identificazione 10 |
---|---|
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350 | |
Larghezza di pressatura 10 mm | |
Confezione | Fornito a coppie |
Precedente
Avanti