Handcrimping Tool f. Han D/Han E 0,14-1/
Articolo n.: 09 99 000 0021
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Handcrimping Tool f. Han D/Han E 0,14-1/
Articolo n.: 09 99 000 0021
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Service crimping tool |
Descrizione dell'utensile | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (nell'intervallo da 0,14 ... 0,37 mm² idoneo solo per i contatti 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Han-Yellock®: 0.5 ... 2.5 mm² | |
Type of drive | Puà essere processato manualmente |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Scissors |
Settori di applicazione | per contatti singoli torniti, maschio e femmina |
Confezione | incl. posizionatore |
Ordinare Han-Yellock® separatamente. |
Precedente
Avanti