Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Articolo n.: 09 93 000 6171
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
Articolo n.: 09 93 000 6171
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han® S |
Identificazione | Han® S 200 |
Tipo di contatto | Collegamento a vite |
Descrizione del contatto | Maschio M8 Con protezione Tuflok® |
Corrente d'esercizio | ≤ 200 A |
---|---|
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Precedente
Avanti