D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30

Articolo n.: 09 69 511 5247


Corpo connettore

D-SUB M 24W7 STR MA SCUP TH NM30

Articolo n.: 09 69 511 5247

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Corpo connettore Collegamento a saldare Corrente d'esercizio: ‌5 A Maschio Taglia: D-Sub 5 Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere), Custodia: acciaio stagnato Verde Contatti: 24 Sezione conduttori: 0.5 mm² Lega di rame Metallo nobile su Ni

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Serie D-Sub
Identificazione Mixed
Elemento Corpo connettore
Descrizione del contatto Tornito
Diritto
Collegamento Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia D-Sub 5
Numero di poli 24
Numero di contatti di segnale 17
Numero di contatti speciali 7
Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli applicativi Ordinare i contatti speciali separatamente.
Sezione conduttori 0,5 mm²
Sezione conduttori AWG 20
Corrente d'esercizio ‌ 5 A
Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
Resistenza di contatto (contatti di segnale) < 10 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Classe di lavoro NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (Poliestere)
Custodia: acciaio stagnato
Colore (inserto) Verde
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
Spessore strati ≥ 0,76 µm
Spessore strati ≥ 30 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dimensioni imballaggio 50
Peso netto 13,02 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140102583
ETIM EC001136
eCl@ss 27.440.214,00
Precedente
Avanti